Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tapones insertables, forma C
  • Tapones insertables, forma C
DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico poliamida 66, cubierta de poliamida 66. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), junta tórica de goma (NBR).Versión:Carcasa negra, cubierta roja. Finura de filtro 50 µm.Indicación:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C,
con agua hasta 70 °C.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
2) Filtro de aire
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 28022_C Tapones insertables, forma C 370 kB

Planos

Tapones insertables, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DØ de perforación
D1
D2LL1S
mín.
CADAccesoriosPrecioPedir
28022-33018C30182314148 1.27 €
28022-33020C3020241415,58 1.43 €
28022-33026C3026301416,59,5 1.66 €
28022-33030C30303414179,5 2.15 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83