Descripción del artículo/Imágenes del producto

Indicador del nivel de aceite, forma B
  • Indicador del nivel de aceite, forma B
DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Indicación:Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta tórica
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 28000_B Indicador del nivel de aceite, forma B 274 kB

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
BD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
Escala del termómetroCADAccesoriosPrecioPedir
28000-2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13.64 €
28000-2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17.25 €

Otros artículos de esta categoría