Descripción del artículo/Imágenes del producto

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha
  • Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha
DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 6-10; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 12. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido, pulido y con cromado duro. Semicojinete de acero del apoyo de cilindros con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas E.

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rosca cuadrada
Referencia
Rosca a la izquierda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
Filtro
27631-0627631-0616 -0,008M6362064,410181112°3,68,2
27631-0827631-0818 -0,008M842248613221212°5,812,9
27631-1027631-10110 -0,008M1048289716261512°8,617,6
27631-1227631-12112 -0,008M12543410818281511,424,5
27631-1627631-16117 -0,008M16694614112536232245
27631-2027631-20120 -0,010M20x1,57853161329432531,560