Descripción del artículo/Imágenes del producto

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable
  • Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable
  • Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057. Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida. Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.Versión:Pulido.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rosca cuadrada
Referencia
Rosca a la izquierda
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
Filtro
27630-0527630-0515M5911271848611,111010913°7,511,8
27630-0627630-0616M610133020596,7512,712101113°9,313,1
27630-0827630-0818M812,5163624512915,8716121313°16,720,7
27630-1027630-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1012527630-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1227630-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1212527630-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1627630-16116M16222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-161527630-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-2027630-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1
27630-2227630-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7