Descripción del artículo/Imágenes del producto

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable
  • Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable
  • Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057. Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida. Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.Versión:Pulido.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rosca cuadrada
Referencia
Rosca a la izquierda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
Filtro
27629-0527629-0515M533188611,1120913°7,56,2
27629-0627629-0616M6362096,7512,7221213°9,38,8
27629-0827629-0818M8422412915,87251513°16,716,1
27629-1027629-10110M1048281410,519,05291513°23,425,5
27629-1227629-12112M125432161222,22331913°3234,5
27629-1627629-16116M166642211528,57402215°52,760,6
27629-2027629-20120M20x1,57850251834,92472815°78,183,1
27629-2227629-22122M22x1,58454282038,1512615°97,299,7