Descripción del artículo/Imágenes del producto

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior
  • Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior
DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 5-12; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 16. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y pulido. Semicojinete de acero de corte fácil con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rosca cuadrada
Referencia
Rosca a la izquierda
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
Filtro
27628-0527628-0515M5911271848611,111010913°7,58
27628-0627628-0616M610133020596,7512,712101113°9,38,9
27628-0827628-0818M812,5163624512915,8716121313°16,714,1
27628-1027628-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3
27628-1012527628-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3
27628-1227628-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5
27628-1212527628-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5
27628-1627628-16116M16222764428211528,5728222215°52,732
27628-161527628-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732
27628-2027628-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8
27628-2227628-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6