Descripción del artículo/Imágenes del producto

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior
  • Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior
DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 5-12; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 16. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y pulido. Semicojinete de acero de corte fácil con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rosca cuadrada
Referencia
Rosca a la izquierda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
Filtro
27627-0527627-0515M533188611,1120913°7,54,3
27627-0627627-0616M6362096,7512,7221213°9,36
27627-0827627-0818M8422412915,87251513°16,711
27627-1027627-10110M1048281410,519,05291513°23,417,4
27627-1227627-12112M125432161222,22331913°3223,5
27627-1627627-16116M166642211528,57402215°52,732
27627-2027627-20120M20x1,57850251834,92472815°78,143,8
27627-2227627-22122M22x1,58454282038,1512615°97,252,6