Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pies de montaje de altura regulable
  • Pies de montaje de altura regulable
DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Tornillo hexagonal de acero.
Versión:Carcasa negra.
Tornillo hexagonal cincado.
Indicación:Gracias a la pieza final plana y al tornillo hexagonal avellanado, el pie de montaje es ideal para el montaje sobre superficies lisas.
La altura de los pies de montaje se puede regular de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza terminal
2) Tuerca
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27841 Pies de montaje de altura regulable 247 kB

Planos

Pies de montaje de altura regulable

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABD1D2
para tornillo de
cabeza avellanada
H
mín. - máx.
SW1Capacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27841-30043020,530M435-50221,5 6.19 €
27841-4006402840M645-65301,5 6.82 €