Descripción del artículo/Imágenes del producto

Husillos roscados para pies regulables ECO-Line de acero o acero inoxidable
  • Husillos roscados para pies regulables ECO-Line de acero o acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:Si el husillo roscado y la base del pie regulable se deben suministrar montados, indicar la referencia del husillo y de la base añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27832-080251 y 27830-10301 montados.)
Indicación:Los pies regulables ECO-Line están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.

Planos

Husillos roscados para pies regulables ECO-Line de acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

LL1SWCapacidad
de carga
máx. kN
Filtro
27832-08025127832-080252M82529,5133,5
27832-08040127832-080402M84044,5133,5
27832-08050127832-080502M85054,5133,5
27832-08070127832-080702M87074,5133,5
27832-08080127832-080802M88084,5133,5
27832-08100127832-081002M8100104,5133,5
27832-08120127832-081202M8120124,5133,5
27832-10025127832-100252M102530174,7
27832-10040127832-100402M104045174,7
27832-10050127832-100502M105055174,7
27832-10070127832-100702M107075174,7
27832-10080127832-100802M108085174,7
27832-10100127832-101002M10100105174,7
27832-10120127832-101202M10120125174,7
27832-12025127832-120252M122531197,7
27832-12040127832-120402M124046197,7
27832-12050127832-120502M125056197,7
27832-12070127832-120702M127076197,7
27832-12080127832-120802M128086197,7
27832-12100127832-121002M12100106197,7
27832-12120127832-121202M12120126197,7
27832-16050127832-160502M165058,52414,5
27832-16100127832-161002M16100108,52414,5
27832-16150127832-161502M16150158,52414,5