Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables ECO-Line, forma B
  • Discos para pies regulables ECO-Line, forma B
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico, fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de termoplásticos negro.
Discos de fundición inyectada de cinc, cincados en azul.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27830-10303 y 27832-080801 montados.)
Indicación:Los pies regulables ECO-Line están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27832.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27830_B Discos para pies regulables ECO-Line, forma B 223 kB

Planos

Discos para pies regulables ECO-Line, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
D

HCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27830-20301BCinc3013,516  3.24 €
27830-20401BCinc4014,518  3.60 €
27830-20501BCinc5017,520  3.82 €
27830-20302BAcero inoxidable3013,522  6.98 €
27830-20402BAcero inoxidable4014,524  9.22 €
27830-20502BAcero inoxidable5017,526  11.42 €
27830-20303BPlástico3013,515  1.22 €
27830-20403BPlástico4014,515  1.30 €
27830-20503BPlástico5017,515  1.37 €

Otros artículos de esta categoría