|
|
27828Husillos roscados para pies regulables de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie regulable se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + 30 mm. (Altura total del pie regulable = L + 30 mm)Accesorios:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L | SW | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27828-120661 | acero | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 4.66 € | | 27828-121001 | acero | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 4.86 € | | 27828-121251 | acero | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 5.23 € | | 27828-121501 | acero | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 5.34 € | | 27828-160661 | acero | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 5.83 € | | 27828-161001 | acero | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 5.90 € | | 27828-161251 | acero | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 6.59 € | | 27828-161501 | acero | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 7.11 € | | 27828-162001 | acero | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 8.17 € | | 27828-201001 | acero | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 7.00 € | | 27828-201251 | acero | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 7.00 € | | 27828-201501 | acero | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 7.58 € | | 27828-202001 | acero | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 8.94 € | | 27828-120662 | acero inoxidable | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 8.17 € | | 27828-121002 | acero inoxidable | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 8.83 € | | 27828-121252 | acero inoxidable | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 9.71 € | | 27828-121502 | acero inoxidable | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 10.02 € | | 27828-160662 | acero inoxidable | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 10.20 € | | 27828-161002 | acero inoxidable | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 11.48 € | | 27828-161252 | acero inoxidable | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 12.91 € | | 27828-161502 | acero inoxidable | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 13.41 € | | 27828-162002 | acero inoxidable | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 15.95 € | | 27828-201002 | acero inoxidable | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 13.23 € | | 27828-201252 | acero inoxidable | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 14.77 € | | 27828-201502 | acero inoxidable | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 15.95 € | | 27828-202002 | acero inoxidable | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 18.55 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|