Descripción del artículo/Imágenes del producto

Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable
  • Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:Si el husillo roscado y la base del pie regulable se deben suministrar montados, indicar la referencia del husillo y de la base añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27828-120661 y 27815-1060 montados.)
Indicación:Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie regulable se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + 30 mm.
(Altura total del pie regulable = L + 30 mm)

Planos

Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

LSWCapacidad
de carga
máx. kN
Filtro
27828-12066127828-120662M1266227,7
27828-12100127828-121002M12100227,7
27828-12125127828-121252M12125227,7
27828-12150127828-121502M12150227,7
27828-16066127828-160662M16662214,5
27828-16100127828-161002M161002214,5
27828-16125127828-161252M161252214,5
27828-16150127828-161502M161502214,5
27828-16200127828-162002M162002214,5
27828-20100127828-201002M201002224,3
27828-20125127828-201252M201252224,3
27828-20150127828-201502M201502224,3
27828-20200127828-202002M202002224,3