Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc
  • Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos con recubrimiento de polvo negro.Indicación de pedido:

Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montados"
(p. ej. 27818-30801 y 27828-120661 montados.)

Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Indicación sobre el dibujo:

Planos (vista completa)

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma C

Más información

Planos

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27818-30801C35  11.59 €

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma D

Más información

Planos

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27818-40801D35  13.74 €