Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables, forma B
  • Discos para pies regulables, forma B
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27817-10601 y 27828-120661 montados.)
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27817_B Discos para pies regulables, forma B 167 kB

Planos

Discos para pies regulables, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterialDCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27817-20601Forma BFundición inyectada de cinc6035  9.57 €
27817-20801Forma BFundición inyectada de cinc8035  11.71 €
27817-21001Forma BFundición inyectada de cinc10035  16.42 €
27817-21201Forma BFundición inyectada de cinc12035  20.37 €
27817-20602Forma BAcero inoxidable6045  20.31 €
27817-20802Forma BAcero inoxidable8045  28.37 €
27817-21002Forma BAcero inoxidable10045  44.24 €