Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables, forma A
  • Discos para pies regulables, forma A
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27817-10601 y 27828-120661 montados.)
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27817_A Discos para pies regulables, forma A 168 kB

Planos

Discos para pies regulables, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterialDCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27817-10401Forma AFundición inyectada de cinc4020  5.20 €
27817-10451Forma AFundición inyectada de cinc4525  5.77 €
27817-10501Forma AFundición inyectada de cinc5025  6.05 €
27817-10601Forma AFundición inyectada de cinc6035  8.77 €
27817-10801Forma AFundición inyectada de cinc8035  10.43 €
27817-11001Forma AFundición inyectada de cinc10035  13.46 €
27817-11201Forma AFundición inyectada de cinc12035  17.50 €
27817-10602Forma AAcero inoxidable6045  19.49 €
27817-10802Forma AAcero inoxidable8045  27.16 €
27817-11002Forma AAcero inoxidable10045  41.69 €