norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Forma C con perforaciones atornilladas (abiertas) sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas (abiertas) con placa antideslizante

1) a partir de discos Ø 80
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27817 Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 174 kB
 Estructura modular de un pie regulable 583 kB

Planos (vista completa)

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D

AHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27817-10401Acinc40-1820  6.36 €
27817-10451Acinc45-1825  7.06 €
27817-10501Acinc50-1825  7.41 €
27817-10601Acinc60-1835  10.75 €
27817-10801Acinc80-1835  12.77 €
27817-11001Acinc100-1835  16.48 €
27817-11201Acinc120-1835  21.42 €
27817-10602Aacero inoxidable60-1845  23.85 €
27817-10802Aacero inoxidable80-1845  33.24 €
27817-11002Aacero inoxidable100-1845  51.03 €
27817-20601Bcinc60-2035  11.72 €
27817-20801Bcinc80-2035  14.32 €
27817-21001Bcinc100-2035  20.09 €
27817-21201Bcinc120-2035  24.93 €
27817-20602Bacero inoxidable60-2045  24.84 €
27817-20802Bacero inoxidable80-2045  34.72 €
27817-21002Bacero inoxidable100-2045  54.15 €
27817-30801Ccinc80551835  16.17 €
27817-31001Ccinc100741835  19.80 €
27817-30802Cacero inoxidable80551845  36.55 €
27817-31002Cacero inoxidable100741845  54.49 €
27817-40801Dcinc80552035  17.77 €
27817-41001Dcinc100742035  22.84 €
27817-40802Dacero inoxidable80552045  38.19 €
27817-41002Dacero inoxidable100742045  57.58 €