Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable
  • Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27817-10601 y 27828-120661 montados.)
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Indicación sobre el dibujo:

Planos (vista completa)

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27817-10401ACinc4020  5.20 €
27817-10451ACinc4525  5.77 €
27817-10501ACinc5025  6.05 €
27817-10601ACinc6035  8.77 €
27817-10801ACinc8035  10.43 €
27817-11001ACinc10035  13.46 €
27817-11201ACinc12035  17.50 €
27817-10602AAcero inoxidable6045  19.49 €
27817-10802AAcero inoxidable8045  27.16 €
27817-11002AAcero inoxidable10045  41.69 €

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27817-20601BCinc6035  9.57 €
27817-20801BCinc8035  11.71 €
27817-21001BCinc10035  16.42 €
27817-21201BCinc12035  20.37 €
27817-20602BAcero inoxidable6045  20.31 €
27817-20802BAcero inoxidable8045  28.37 €
27817-21002BAcero inoxidable10045  44.24 €

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C

Más información

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27817-30801CCinc805535  13.21 €
27817-31001CCinc1007435  16.18 €
27817-30802CAcero inoxidable805545  29.87 €
27817-31002CAcero inoxidable1007445  44.52 €

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D

Más información

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27817-40801DCinc805535  14.51 €
27817-41001DCinc1007435  18.66 €
27817-40802DAcero inoxidable805545  31.20 €
27817-41002DAcero inoxidable1007445  47.06 €