Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma D
  • Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma D
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación de pedido:

Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej., 27816-31251 y 27828-120661 montados.)

Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.

Planos

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDAHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27816-41251D125964818  15.66 €
27816-41751D1751354925  31.87 €