Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables de plástico, forma E
  • Discos para pies regulables de plástico, forma E
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27815-1060 y 27828-120661 montados.)
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27815_E Discos para pies regulables de plástico, forma E 319 kB

Planos

Discos para pies regulables de plástico, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27815-5080E805512  2.07 €
27815-5100E1007412  4.14 €