Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies regulables de plástico, forma A
  • Discos para pies regulables de plástico, forma A
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27815_A Discos para pies regulables de plástico, forma A 172 kB

Planos

Discos para pies regulables de plástico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27815-1060A6012  1.85 €
27815-1080A8012  2.07 €
27815-1100A10012  4.14 €