Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cabezas esféricas con rosca interior
  • Cabezas esféricas con rosca interior
  • Cabezas esféricas con rosca interior
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:Si la cabeza esférica y la base de pie articulado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la cabeza esférica y de la base añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27811-061 y 27800-1030 montados.)
Indicación:Para la fijación directa de pies articulados con tornillos estándar.

Los pies articulados están formados por una cabeza esférica y un disco. Cada cabeza esférica se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie articulado se calcula a partir de la altura del hexágono + 22,5 mm
(altura total del pie articulado = L1 + 22,5 mm).
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27811 Cabezas esféricas con rosca interior 294 kB

Planos

Cabezas esféricas con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DL1TCADAccesoriosPrecioPedir
27811-061AceroM67,510 1.78 €
27811-062Acero inoxidableM67,510 3.55 €
27811-081AceroM87,510 1.78 €
27811-082Acero inoxidableM87,510 3.55 €