|
|
27810Husillos roscados para pies articulados de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm. (Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono. Accesorios:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L | L1 | SW | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27810-060151 | acero | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 1.96 € | | 27810-060301 | acero | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 1.96 € | | 27810-080401 | acero | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2.24 € | | 27810-080801 | acero | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2.53 € | | 27810-100451 | acero | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.35 € | | 27810-100701 | acero | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.43 € | | 27810-100901 | acero | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.71 € | | 27810-101251 | acero | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 3.30 € | | 27810-101501 | acero | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4.66 € | | 27810-120451 | acero | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.24 € | | 27810-120661 | acero | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.53 € | | 27810-121001 | acero | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.71 € | | 27810-121251 | acero | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3.20 € | | 27810-121501 | acero | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3.38 € | | 27810-140661 | acero | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 3.50 € | | 27810-141001 | acero | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 4.08 € | | 27810-141251 | acero | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 5.06 € | | 27810-141501 | acero | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 6.39 € | | 27810-160661 | acero | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3.61 € | | 27810-161001 | acero | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3.86 € | | 27810-161251 | acero | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4.66 € | | 27810-161501 | acero | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4.96 € | | 27810-162001 | acero | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7.38 € | | 27810-200851 | acero | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 5.83 € | | 27810-201001 | acero | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6.22 € | | 27810-201251 | acero | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6.81 € | | 27810-201501 | acero | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 7.38 € | | 27810-202001 | acero | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 8.94 € | | 27810-240851 | acero | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7.00 € | | 27810-241001 | acero | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7.60 € | | 27810-241251 | acero | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 8.41 € | | 27810-241501 | acero | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 9.35 € | | 27810-242001 | acero | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 10.40 € | | 27810-060152 | acero inoxidable | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.42 € | | 27810-060302 | acero inoxidable | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.42 € | | 27810-080402 | acero inoxidable | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 3.80 € | | 27810-080802 | acero inoxidable | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 5.45 € | | 27810-100452 | acero inoxidable | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 3.91 € | | 27810-100702 | acero inoxidable | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4.75 € | | 27810-100902 | acero inoxidable | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 5.53 € | | 27810-101252 | acero inoxidable | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 7.38 € | | 27810-101502 | acero inoxidable | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 7.84 € | | 27810-120452 | acero inoxidable | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3.91 € | | 27810-120662 | acero inoxidable | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 4.75 € | | 27810-121002 | acero inoxidable | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 5.34 € | | 27810-121252 | acero inoxidable | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 7.11 € | | 27810-121502 | acero inoxidable | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 8.94 € | | 27810-140662 | acero inoxidable | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 7.38 € | | 27810-141002 | acero inoxidable | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8.17 € | | 27810-141252 | acero inoxidable | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8.67 € | | 27810-141502 | acero inoxidable | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 9.71 € | | 27810-160662 | acero inoxidable | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7.19 € | | 27810-161002 | acero inoxidable | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7.69 € | | 27810-161252 | acero inoxidable | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 9.91 € | | 27810-161502 | acero inoxidable | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 11.28 € | | 27810-162002 | acero inoxidable | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 17.08 € | | 27810-200852 | acero inoxidable | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13.02 € | | 27810-201002 | acero inoxidable | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 12.65 € | | 27810-201252 | acero inoxidable | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13.23 € | | 27810-201502 | acero inoxidable | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14.01 € | | 27810-202002 | acero inoxidable | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14.77 € | | 27810-240852 | acero inoxidable | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 15.95 € | | 27810-241002 | acero inoxidable | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 15.92 € | | 27810-241252 | acero inoxidable | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17.28 € | | 27810-241502 | acero inoxidable | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17.28 € | | 27810-242002 | acero inoxidable | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 18.12 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|