norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm.
(Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).

Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono.
Accesorios:Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27810 Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable 239 kB
 Estructura modular de un pie articulado 188 kB

Planos

Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1LL1SWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27810-060151aceroM6157,5142 1.96 €
27810-060301aceroM6307,5142 1.96 €
27810-080401aceroM8407,5143,5 2.24 €
27810-080801aceroM8807,5143,5 2.53 €
27810-100451aceroM10457,5144,7 2.35 €
27810-100701aceroM10707,5144,7 2.43 €
27810-100901aceroM10907,5144,7 2.71 €
27810-101251aceroM101257,5144,7 3.30 €
27810-101501aceroM101507,5144,7 4.66 €
27810-120451aceroM12457,5147,7 2.24 €
27810-120661aceroM12667,5147,7 2.53 €
27810-121001aceroM121007,5147,7 2.71 €
27810-121251aceroM121257,5147,7 3.20 €
27810-121501aceroM121507,5147,7 3.38 €
27810-140661aceroM14667,51411,1 3.50 €
27810-141001aceroM141007,51411,1 4.08 €
27810-141251aceroM141257,51411,1 5.06 €
27810-141501aceroM141507,51411,1 6.39 €
27810-160661aceroM16667,51714,5 3.61 €
27810-161001aceroM161007,51714,5 3.86 €
27810-161251aceroM161257,51714,5 4.66 €
27810-161501aceroM161507,51714,5 4.96 €
27810-162001aceroM162007,51714,5 7.38 €
27810-200851aceroM208510,52224,3 5.83 €
27810-201001aceroM2010010,52224,3 6.22 €
27810-201251aceroM2012510,52224,3 6.81 €
27810-201501aceroM2015010,52224,3 7.38 €
27810-202001aceroM2020010,52224,3 8.94 €
27810-240851aceroM248510,52436,1 7.00 €
27810-241001aceroM2410010,52436,1 7.60 €
27810-241251aceroM2412510,52436,1 8.41 €
27810-241501aceroM2415010,52436,1 9.35 €
27810-242001aceroM2420010,52436,1 10.40 €
27810-060152acero inoxidableM6157,5142 2.42 €
27810-060302acero inoxidableM6307,5142 2.42 €
27810-080402acero inoxidableM8407,5143,5 3.80 €
27810-080802acero inoxidableM8807,5143,5 5.45 €
27810-100452acero inoxidableM10457,5144,7 3.91 €
27810-100702acero inoxidableM10707,5144,7 4.75 €
27810-100902acero inoxidableM10907,5144,7 5.53 €
27810-101252acero inoxidableM101257,5144,7 7.38 €
27810-101502acero inoxidableM101507,5144,7 7.84 €
27810-120452acero inoxidableM12457,5147,7 3.91 €
27810-120662acero inoxidableM12667,5147,7 4.75 €
27810-121002acero inoxidableM121007,5147,7 5.34 €
27810-121252acero inoxidableM121257,5147,7 7.11 €
27810-121502acero inoxidableM121507,5147,7 8.94 €
27810-140662acero inoxidableM14667,51411,1 7.38 €
27810-141002acero inoxidableM141007,51411,1 8.17 €
27810-141252acero inoxidableM141257,51411,1 8.67 €
27810-141502acero inoxidableM141507,51411,1 9.71 €
27810-160662acero inoxidableM16667,51714,5 7.19 €
27810-161002acero inoxidableM161007,51714,5 7.69 €
27810-161252acero inoxidableM161257,51714,5 9.91 €
27810-161502acero inoxidableM161507,51714,5 11.28 €
27810-162002acero inoxidableM162007,51714,5 17.08 €
27810-200852acero inoxidableM208510,52224,3 13.02 €
27810-201002acero inoxidableM2010010,52224,3 12.65 €
27810-201252acero inoxidableM2012510,52224,3 13.23 €
27810-201502acero inoxidableM2015010,52224,3 14.01 €
27810-202002acero inoxidableM2020010,52224,3 14.77 €
27810-240852acero inoxidableM248510,52436,1 15.95 €
27810-241002acero inoxidableM2410010,52436,1 15.92 €
27810-241252acero inoxidableM2412510,52436,1 17.28 €
27810-241502acero inoxidableM2415010,52436,1 17.28 €
27810-242002acero inoxidableM2420010,52436,1 18.12 €