Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pies con amortiguador de vibraciones
  • Pies con amortiguador de vibraciones
DescripciónMaterial:Discos de acero.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Versión:Discos cromados en azul.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Indicación:La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del disco.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa aislante
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27808 Pies con amortiguador de vibraciones 316 kB

Planos

Pies con amortiguador de vibraciones

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HH1
(bajo presión 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Capacidad de carga
(bajo presión 0,4 N/mm²)
N
CADAccesoriosPrecioPedir
27808-0363630,55,5154 / 2,8 / 1,9212 6.20 €
27808-0464640,56,6174 / 2,8 / 1,9435 9.52 €
27808-05656509194 / 2,8 / 1,9705 12.26 €
27808-07474689214 / 2,8 / 1,91372 18.32 €