Descripción del artículo/Imágenes del producto

Base articulada con amortiguador de vibraciones
  • Base articulada con amortiguador de vibraciones
DescripciónMaterial:- Versión de acero:
patín de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil.
- Versión de acero inoxidable:
patín y elemento esférico de acero inoxidable.

Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Versión:- Versión de acero:
elemento esférico templado por cementación, bruñido. Discos bruñidos.
- Versión de acero inoxidable:
acabado natural.

Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Indicación:

La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del disco.
Base articulada (sin amortiguador de vibraciones), ver 07144.

Indicación sobre el dibujo:
1) Placa aislante
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27806 Base articulada con amortiguador de vibraciones 236 kB

Planos

Base articulada con amortiguador de vibraciones

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
D1D2D3H1H2H3
(bajo presión
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCapacidad de carga
(bajo presión 0,4 N/mm²)
N
CADAccesoriosPrecioPedir
27806-110AceroM103230,52258 / 6,8 / 5,91017212 10.28 €
27806-112AceroM124030,52668 / 6,8 / 5,91219212 11.49 €
27806-116AceroM165040,53278 / 6,8 / 5,91424435 13.83 €
27806-120AceroM2060504288 / 6,8 / 5,91830705 18.32 €
27806-310Acero inoxidableM103230,52258 / 6,8 / 5,91017212 12.21 €
27806-312Acero inoxidableM124030,52668 / 6,8 / 5,91219212 13.69 €
27806-316Acero inoxidableM165040,53278 / 6,8 / 5,91424435 16.19 €
27806-320Acero inoxidableM2060504288 / 6,8 / 5,91830705 21.11 €