Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados de acero inoxidable
  • Discos para pies articulados de acero inoxidable
  • Discos para pies articulados de acero inoxidable
  • Discos para pies articulados de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Discos de acero inoxidable 1.4301.
Núcleo termoplástico PA.
Soporte de goma de TPE.
Versión:Discos con acabado natural.
Soporte de goma gris claro con labio de junta, dureza 70 Shore A.
Rango de uso de -20 °C a +100 °C.
Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27803-1060 y 27810-060152 montados.)

Indicación:Los discos de acero inoxidable se caracterizan por tener el soporte de goma inyectado, unido al disco y al núcleo de PA. El soporte de goma es resistente al aceite y al agua (hasta 60 °C). Además, está equipado con una protección contra bacterias y microbios, por lo que es excelente dentro de la industria alimentaria.

Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Indicación sobre el dibujo:
1) Núcleo de PA
2) Soporte de goma
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27803 Discos para pies articulados de acero inoxidable 324 kB

Planos

Discos para pies articulados de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27803-106058,57  8.27 €
27803-108078,57  9.75 €
27803-110098,57  16.35 €