Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos con brazo para pies articulados, forma C
  • Discos con brazo para pies articulados, forma C
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc.Versión:Discos con recubrimiento de polvo negro.Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27802-30801 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27802_C Discos con brazo para pies articulados, forma C 279 kB

Planos

Discos con brazo para pies articulados, forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma
constructiva
Capacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27802-30801C30  11.59 €

Otros artículos de esta categoría