Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Discos con brazo para pies articuladosde fundición inyectada de cinc
  • Discos con brazo para pies articuladosde fundición inyectada de cinc
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos con recubrimiento de polvo negro.Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27802-30801 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.Indicación sobre el dibujo:
Forma C con perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas con placa antideslizante

Planos (vista completa)

Discos con brazo para pies articuladosde fundición inyectada de cinc

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc, forma C

Más información

Planos

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc, forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27802-30801C30  11.59 €

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc, forma D

Más información

Planos

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc, forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27802-40801D30  13.74 €