Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados, forma C
  • Discos para pies articulados, forma C
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27801-10301 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27801_C Discos para pies articulados, forma C 174 kB

Planos

Discos para pies articulados, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
Material
del cuerpo de base
ADCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27801-30801CCinc558030  12.63 €
27801-31001CCinc7410035  16.18 €
27801-31201CCinc9412035  17.49 €
27801-30802CAcero inoxidable558035  29.87 €
27801-31002CAcero inoxidable7410040  44.52 €
27801-31202CAcero inoxidable9412040  57.01 €