Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados, forma B
  • Discos para pies articulados, forma B
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27801-10301 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27801_B Discos para pies articulados, forma B 169 kB

Planos

Discos para pies articulados, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
Material
del cuerpo de base
DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27801-20301BCinc3020  5.13 €
27801-20401BCinc4030  5.93 €
27801-20451BCinc4530  6.93 €
27801-20501BCinc5030  6.99 €
27801-20601BCinc6030  8.11 €
27801-20801BCinc8030  11.16 €
27801-21001BCinc10035  15.94 €
27801-21201BCinc12035  17.49 €
27801-20302BAcero inoxidable3020  9.61 €
27801-20402BAcero inoxidable4030  10.72 €
27801-20452BAcero inoxidable4530  12.17 €
27801-20502BAcero inoxidable5035  14.11 €
27801-20602BAcero inoxidable6035  17.76 €
27801-20802BAcero inoxidable8035  28.37 €
27801-21002BAcero inoxidable10040  44.24 €
27801-21202BAcero inoxidable12040  57.01 €