norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27801_B Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B 115 kB
 Estructura modular de un pie articulado 188 kB

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D

AHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27801-20301Bcinc30-2020  6.29 €
27801-20401Bcinc40-2030  7.27 €
27801-20451Bcinc45-2030  8.49 €
27801-20501Bcinc50-2030  8.57 €
27801-20601Bcinc60-2030  9.91 €
27801-20801Bcinc80-2030  13.65 €
27801-21001Bcinc100-2035  19.52 €
27801-21201Bcinc120-2035  21.41 €
27801-20302Bacero inoxidable30-2020  11.76 €
27801-20402Bacero inoxidable40-2030  13.13 €
27801-20452Bacero inoxidable45-2030  14.90 €
27801-20502Bacero inoxidable50-2035  17.28 €
27801-20602Bacero inoxidable60-2035  21.74 €
27801-20802Bacero inoxidable80-2035  34.72 €
27801-21002Bacero inoxidable100-2040  54.15 €
27801-21202Bacero inoxidable120-2040  69.78 €