norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Forma C con perforaciones atornilladas (abiertas) sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas (abiertas) con placa antideslizante

1) a partir de discos Ø 80
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27801 Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 184 kB
 Estructura modular de un pie articulado 188 kB

Planos (vista completa)

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D

AHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27801-10301Acinc30-1820  5.64 €
27801-10401Acinc40-1830  6.43 €
27801-10451Acinc45-1830  7.59 €
27801-10501Acinc50-1830  7.59 €
27801-10601Acinc60-1830  8.94 €
27801-10801Acinc80-1830  12.13 €
27801-11001Acinc100-1835  16.48 €
27801-11201Acinc120-1835  18.22 €
27801-10302Aacero inoxidable30-1820  11.07 €
27801-10402Aacero inoxidable40-1830  12.27 €
27801-10452Aacero inoxidable45-1830  13.97 €
27801-10502Aacero inoxidable50-1835  16.32 €
27801-10602Aacero inoxidable60-1835  20.73 €
27801-10802Aacero inoxidable80-1835  33.24 €
27801-11002Aacero inoxidable100-1840  51.03 €
27801-11202Aacero inoxidable120-1840  66.31 €
27801-20301Bcinc30-2020  6.29 €
27801-20401Bcinc40-2030  7.27 €
27801-20451Bcinc45-2030  8.49 €
27801-20501Bcinc50-2030  8.57 €
27801-20601Bcinc60-2030  9.91 €
27801-20801Bcinc80-2030  13.65 €
27801-21001Bcinc100-2035  19.52 €
27801-21201Bcinc120-2035  21.41 €
27801-20302Bacero inoxidable30-2020  11.76 €
27801-20402Bacero inoxidable40-2030  13.13 €
27801-20452Bacero inoxidable45-2030  14.90 €
27801-20502Bacero inoxidable50-2035  17.28 €
27801-20602Bacero inoxidable60-2035  21.74 €
27801-20802Bacero inoxidable80-2035  34.72 €
27801-21002Bacero inoxidable100-2040  54.15 €
27801-21202Bacero inoxidable120-2040  69.78 €
27801-30801Ccinc80551830  15.46 €
27801-31001Ccinc100741835  19.80 €
27801-31201Ccinc120941835  21.41 €
27801-30802Cacero inoxidable80551835  36.55 €
27801-31002Cacero inoxidable100741840  54.49 €
27801-31202Cacero inoxidable120941840  69.78 €
27801-40801Dcinc80552030  16.95 €
27801-41001Dcinc100742035  22.84 €
27801-41201Dcinc120942035  24.77 €
27801-40802Dacero inoxidable80552035  38.19 €
27801-41002Dacero inoxidable100742040  57.58 €
27801-41202Dacero inoxidable120942040  73.24 €