Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable
  • Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27801-10301 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.Indicación sobre el dibujo:

Planos (vista completa)

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27801-10301ACinc3020  4.60 €
27801-10401ACinc4030  5.26 €
27801-10451ACinc4530  6.20 €
27801-10501ACinc5030  6.20 €
27801-10601ACinc6030  7.30 €
27801-10801ACinc8030  9.91 €
27801-11001ACinc10035  13.46 €
27801-11201ACinc12035  14.88 €
27801-10302AAcero inoxidable3020  9.04 €
27801-10402AAcero inoxidable4030  10.03 €
27801-10452AAcero inoxidable4530  11.41 €
27801-10502AAcero inoxidable5035  13.33 €
27801-10602AAcero inoxidable6035  16.95 €
27801-10802AAcero inoxidable8035  27.16 €
27801-11002AAcero inoxidable10040  41.69 €
27801-11202AAcero inoxidable12040  54.19 €

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27801-20301BCinc3020  5.13 €
27801-20401BCinc4030  5.93 €
27801-20451BCinc4530  6.93 €
27801-20501BCinc5030  6.99 €
27801-20601BCinc6030  8.11 €
27801-20801BCinc8030  11.16 €
27801-21001BCinc10035  15.94 €
27801-21201BCinc12035  17.49 €
27801-20302BAcero inoxidable3020  9.61 €
27801-20402BAcero inoxidable4030  10.72 €
27801-20452BAcero inoxidable4530  12.17 €
27801-20502BAcero inoxidable5035  14.11 €
27801-20602BAcero inoxidable6035  17.76 €
27801-20802BAcero inoxidable8035  28.37 €
27801-21002BAcero inoxidable10040  44.24 €
27801-21202BAcero inoxidable12040  57.01 €

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C

Más información

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
ADCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27801-30801CCinc558030  12.63 €
27801-31001CCinc7410035  16.18 €
27801-31201CCinc9412035  17.49 €
27801-30802CAcero inoxidable558035  29.87 €
27801-31002CAcero inoxidable7410040  44.52 €
27801-31202CAcero inoxidable9412040  57.01 €

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D

Más información

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo de base
ADCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27801-40801DCinc558030  13.85 €
27801-41001DCinc7410035  18.66 €
27801-41201DCinc9412035  20.24 €
27801-40802DAcero inoxidable558035  31.20 €
27801-41002DAcero inoxidable7410040  47.06 €
27801-41202DAcero inoxidable9412040  59.85 €