Descripción del artículo/Imágenes del producto

Elementos con sombrerete tipo H2
  • Elementos con sombrerete tipo H2
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza de 40° o 60° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los elementos con sombrerete son muy elásticos tanto en sentido radial como en sentido axial, por lo que presentan un excelente aislamiento contra impactos.
La forma especial de los elementos de sombrerete facilita el aislamiento acústico y de vibraciones en máquinas y grupos de baja frecuencia propia. Son especialmente adecuados para almacenar instrumentos delicados y aparatos pequeños.

Los elementos no deben someterse a cargas de tracción.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27750 Elementos con sombrerete tipo H2 147 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

ABDD1D2D3HLF1
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
27750-03502040Dureza 40° Shore A50433518M67206434 3.06 €
27750-05002540Dureza 40° Shore A66565033M882585200 4.32 €
27750-07003540Dureza 40° Shore A92767045M101035114390 7.39 €
27750-08504040Dureza 40° Shore A110968553M1011,540136680 10.06 €
27750-09004540Dureza 40° Shore A1241019058M1011,5451511280 14.89 €
27750-13006340Dureza 40° Shore A120-13078M1214,5631502700 34.90 €
27750-18008540Dureza 40° Shore A160-180100M1614,5852003700 70.05 €
27750-03502060Dureza 60° Shore A50433518M67206490 3.06 €
27750-05002560Dureza 60° Shore A66565033M882585490 4.32 €
27750-07003560Dureza 60° Shore A92767045M101035114780 7.39 €
27750-08504060Dureza 60° Shore A110968553M1011,5401361450 10.06 €
27750-09004560Dureza 60° Shore A1241019058M1011,5451512150 14.89 €
27750-13006360Dureza 60° Shore A120-13078M1214,5631504900 34.90 €
27750-18008560Dureza 60° Shore A160-180100M1614,5852007350 70.05 €