Descripción del artículo/Imágenes del producto

Herrajes laterales, forma A
  • Herrajes laterales, forma A
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27658_A Herrajes laterales, forma A 199 kB

Planos

Herrajes laterales, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

AA1A2D

D1HLL1RTEstabilidad
N
CADAccesoriosPrecioPedir
27658-00815A18515,584,32,58351,5180 5.29 €
27658-00830A5573085,3583103500 6.01 €
27658-01030A55730105,3583103800 6.01 €
27658-01330A55730135,359,531031200 6.01 €

Otros artículos de esta categoría