Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
  • Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
  • Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225.
Versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 10 mm a 39 mm.Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas 07460

Planos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27708-1006Acero para temple y revenido6,6M6M15x125405054240  63.14 €
27708-1406Acero para temple y revenido6,6M6M20x132496364265  69.95 €
27708-1408Acero para temple y revenido9M8M20x132496364265  69.95 €
27708-1410Acero para temple y revenido11M10M20x132496364265  69.95 €
27708-1810Acero para temple y revenido11M10M30x1,5456179752120  78.49 €
27708-1812Acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5456179752120  78.49 €
27708-1816Acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5456179752120  78.49 €
27708-2316Acero para temple y revenido17,5M16M40x1,55879102962,5210  93.84 €
27708-2320Acero para temple y revenido22M20M40x1,55879102962,5210  93.84 €
27708-2324Acero para temple y revenido26M24M40x1,55879102962,5210  93.84 €
27708-2920Acero para temple y revenido22M20M50x1,570941231162,5330  124.56 €
27708-2924Acero para temple y revenido26M24M50x1,570941231162,5330  124.56 €
27708-2930Acero para temple y revenido33M30M50x1,570941231162,5330  124.56 €
27708-3924Acero para temple y revenido26M24M60x2801051441173495 170.63 €
27708-3930Acero para temple y revenido33M30M60x2801051441173495 170.63 €
27708-10061Acero para temple y revenido6,6M6M15x125405054227,1  68.25 €
27708-14061Acero inoxidable6,6M6M20x132496364243,4  76.79 €
27708-14081Acero inoxidable9M8M20x132496364243,4  76.79 €
27708-14101Acero inoxidable11M10M20x132496364243,4  76.79 €
27708-18101Acero inoxidable11M10M30x1,545617975284  85.32 €
27708-18121Acero inoxidable13,5M12M30x1,545617975284  85.32 €
27708-18161Acero inoxidable17,5M16M30x1,545617975284  85.32 €
27708-23161Acero inoxidable17,5M16M40x1,55879102962,5148  112.33 €
27708-23201Acero inoxidable22M20M40x1,55879102962,5148  112.33 €
27708-23241Acero inoxidable26M24M40x1,55879102962,5148  112.33 €
27708-29201Acero inoxidable22M20M50x1,570941231162,5225  176.04 €
27708-29241Acero inoxidable26M24M50x1,570941231162,5225  176.04 €
27708-29301Acero inoxidable33M30M50x1,570941231162,5225  176.04 €
27708-39241Acero inoxidable26M24M60x2801051441173323 243.14 €
27708-39301Acero inoxidable33M30M60x2801051441173323 243.14 €