Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
  • Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
  • Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225.
Versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 15 mm a 50 mm.Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas 07460

Planos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27707-1506Acero para temple y revenido6,6M6M15x125355054240  48.33 €
27707-2006Acero para temple y revenido6,6M6M20x132436364265  49.96 €
27707-2008Acero para temple y revenido9M8M20x132436364265  49.96 €
27707-2010Acero para temple y revenido11M10M20x132436364265  49.96 €
27707-2510Acero para temple y revenido11M10M30x1,5455479752120  58.02 €
27707-2512Acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5455479752120  58.02 €
27707-2516Acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5455479752120  58.02 €
27707-3216Acero para temple y revenido17,5M16M40x1,55870102962,5210  69.30 €
27707-3220Acero para temple y revenido22M20M40x1,55870102962,5210  69.30 €
27707-3224Acero para temple y revenido26M24M40x1,55870102962,5210  69.30 €
27707-4020Acero para temple y revenido22M20M50x1,570831231162,5330  95.07 €
27707-4024Acero para temple y revenido26M24M50x1,570831231162,5330  95.07 €
27707-4030Acero para temple y revenido33M30M50x1,570831231162,5330  95.07 €
27707-5024Acero para temple y revenido26M24M60x280941441173495 125.71 €
27707-5030Acero para temple y revenido33M30M60x280941441173495 125.71 €
27707-15061Acero inoxidable6,6M6M15x125355054227,1  62.85 €
27707-20061Acero inoxidable6,6M6M20x132436364243,4  66.07 €
27707-20081Acero inoxidable9M8M20x132436364243,4  66.07 €
27707-20101Acero inoxidable11M10M20x132436364243,4  66.07 €
27707-25101Acero inoxidable11M10M30x1,545547975284  75.73 €
27707-25121Acero inoxidable13,5M12M30x1,545547975284  75.73 €
27707-25161Acero inoxidable17,5M16M30x1,545547975284  75.73 €
27707-32161Acero inoxidable17,5M16M40x1,55870102962,5148  107.97 €
27707-32201Acero inoxidable22M20M40x1,55870102962,5148  107.97 €
27707-32241Acero inoxidable26M24M40x1,55870102962,5148  107.97 €
27707-40201Acero inoxidable22M20M50x1,570831231162,5225  173.71 €
27707-40241Acero inoxidable26M24M50x1,570831231162,5225  173.71 €
27707-40301Acero inoxidable33M30M50x1,570831231162,5225  173.71 €
27707-50241Acero inoxidable26M24M60x280941441173323 234.31 €
27707-50301Acero inoxidable33M30M60x280941441173323 234.31 €