Descripción del artículo/Imágenes del producto

Elemento de compensación de nivel con contratuerca
  • Elemento de compensación de nivel con contratuerca
  • Elemento de compensación de nivel con contratuerca
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225.
Versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los elementos de compensación de nivel con contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La ventaja es su escasa altura de construcción. Esto permite realizar una alineación con facilidad y precisión incluso en caso de varios puntos de apoyo. De este modo, se garantiza un montaje sin deformaciones. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27703 Elemento de compensación de nivel con contratuerca 274 kB

Planos

Elemento de compensación de nivel con contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
D

Para
tornillo
D1D2H
mín.
H
máx.
BNMF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27703-0404Acero para temple y revenido4,5M4M15x125202454240 36.75 €
27703-0405Acero para temple y revenido5,5M5M15x125202454240 36.75 €
27703-0406Acero para temple y revenido6,6M6M15x125202454240 36.75 €
27703-0506Acero para temple y revenido6,6M6M20x132242964265 41.34 €
27703-0508Acero para temple y revenido9M8M20x132242964265 41.34 €
27703-0510Acero para temple y revenido11M10M20x132242964265 41.34 €
27703-0710Acero para temple y revenido11M10M30x1,5452936752120 42.45 €
27703-0712Acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5452936752120 42.45 €
27703-0716Acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5452936752120 42.45 €
27703-0916Acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5583746962,5210 54.25 €
27703-0920Acero para temple y revenido22M20M40x1,5583746962,5210 54.25 €
27703-0924Acero para temple y revenido26M24M40x1,5583746962,5210 54.25 €
27703-1020Acero para temple y revenido22M20M50x1,57044541162,5330 76.12 €
27703-1024Acero para temple y revenido26M24M50x1,57044541162,5330 76.12 €
27703-1030Acero para temple y revenido33M30M50x1,57044541162,5330 76.12 €
27703-04041Acero inoxidable4,5M4M15x125202454227,1 50.75 €
27703-04051Acero inoxidable5,5M5M15x125202454227,1 50.75 €
27703-04061Acero inoxidable6,6M6M15x125202454227,1 50.75 €
27703-05061Acero inoxidable6,6M6M20x132242964243,4 56.44 €
27703-05081Acero inoxidable9M8M20x132242964243,4 56.44 €
27703-05101Acero inoxidable11M10M20x132242964243,4 56.44 €
27703-07101Acero inoxidable11M10M30x1,545293675284 60.81 €
27703-07121Acero inoxidable13,5M12M30x1,545293675284 60.81 €
27703-07161Acero inoxidable17,5M16M30x1,545293675284 60.81 €
27703-09161Acero inoxidable17,5M16M40x1,5583746962,5148 82.70 €
27703-09201Acero inoxidable22M20M40x1,5583746962,5148 82.70 €
27703-09241Acero inoxidable26M24M40x1,5583746962,5148 82.70 €
27703-10201Acero inoxidable22M20M50x1,57044541162,5225 117.91 €
27703-10241Acero inoxidable26M24M50x1,57044541162,5225 117.91 €
27703-10301Acero inoxidable33M30M50x1,57044541162,5225 117.91 €