Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de altura ajustable con contratuerca
  • Tornillos de altura ajustable con contratuerca
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Otros tamaños bajo pedido.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27701 Tornillos de altura ajustable con contratuerca 201 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable con contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27701-01004Acero para temple y revenido4,5M4M15x125334354240 35.02 €
27701-01005Acero para temple y revenido5,5M5M15x125334354240 35.02 €
27701-01006Acero para temple y revenido6,6M6M15x125334354240 35.02 €
27701-01406Acero para temple y revenido6,6M6M20x132415564265 38.04 €
27701-01408Acero para temple y revenido9M8M20x132415564265 38.04 €
27701-01410Acero para temple y revenido11M10M20x132415564265 38.04 €
27701-01810Acero para temple y revenido11M10M30x1,5454967752120 41.08 €
27701-01812Acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5454967752120 41.08 €
27701-01816Acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5454967752120 41.08 €
27701-02316Acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5586386962,5210 48.38 €
27701-02320Acero para temple y revenido22M20M40x1,5586386962,5210 50.31 €
27701-02324Acero para temple y revenido26M24M40x1,5586386962,5210 50.31 €
27701-02920Acero para temple y revenido22M20M50x1,570771061162,5330 97.45 €
27701-02924Acero para temple y revenido26M24M50x1,570771061162,5330 97.45 €
27701-02930Acero para temple y revenido33M30M50x1,570771061162,5330 93.71 €
27701-010041Acero inoxidable4,5M4M15x125334354227,1 54.99 €
27701-010051Acero inoxidable5,5M5M15x125334354227,1 54.99 €
27701-010061Acero inoxidable6,6M6M15x125334354227,1 54.99 €
27701-014061Acero inoxidable6,6M6M20x132415564243,4 63.69 €
27701-014081Acero inoxidable9M8M20x132415564243,4 63.69 €
27701-014101Acero inoxidable11M10M20x132415564243,4 63.69 €
27701-018101Acero inoxidable11M10M30x1,545496775284 74.72 €
27701-018121Acero inoxidable13,5M12M30x1,545496775284 74.72 €
27701-018161Acero inoxidable17,5M16M30x1,545496775284 74.72 €
27701-023161Acero inoxidable17,5M16M40x1,5586386962,5148 93.71 €
27701-023201Acero inoxidable22M20M40x1,5586386962,5148 93.71 €
27701-023241Acero inoxidable26M24M40x1,5586386962,5148 93.71 €
27701-029201Acero inoxidable22M20M50x1,570771061162,5225 170.91 €
27701-029241Acero inoxidable26M24M50x1,570771061162,5225 170.91 €
27701-029301Acero inoxidable33M30M50x1,570771061162,5225 170.91 €