Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de acero inoxidable, soldables
  • Bisagras de acero inoxidable, soldables
  • Bisagras de acero inoxidable, soldables
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural.Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27886 Bisagras de acero inoxidable, soldables 240 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable, soldables

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1BLCADAccesoriosPrecioPedir
27886-0100600331061260 10.90 €
27886-01308003313815,580 12.44 €
27886-016100033161020100 20.62 €
27886-016120033161120120 21.77 €
27886-020150033201325,5150 56.90 €
27886-020180033201425,5180 74.97 €