Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras soldables, forma A
  • Bisagras soldables, forma A
DescripciónMaterial:Bisagra de acero.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27885_A Bisagras soldables, forma A 157 kB

Planos

Bisagras soldables, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Material
del componente
D

D1LBCADAccesoriosPrecioPedir
27885-008040012AAcero85409,7 1.39 €
27885-008050012AAcero85509,7 1.50 €
27885-010060012AAcero1066012,7 1.58 €
27885-010070012AAcero1067012 2.42 €
27885-013080012AAcero1388015,5 2.45 €
27885-016100012AAcero161010020 3.52 €
27885-016120012AAcero161112020 4.65 €
27885-018135012AAcero181213522 6.44 €
27885-020150012AAcero201315025 7.48 €
27885-020180012AAcero201418025 9.61 €
27885-023200012AAcero231620028,5 16.11 €
27885-008040022ALatón85409,7 1.53 €
27885-008050022ALatón85509,7 1.64 €
27885-010060022ALatón1066012,7 1.93 €
27885-010070022ALatón1067012 3.01 €
27885-013080022ALatón1388015,5 3.23 €
27885-016100022ALatón161010020 4.12 €
27885-016120022ALatón161112020 5.64 €
27885-018135022ALatón181213522 7.51 €
27885-020150022ALatón201315025 10.02 €
27885-020180022ALatón201418025 11.22 €
27885-023200022ALatón231620028,5 20.76 €

Otros artículos de esta categoría