Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación
  • Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Casquillo de latón.
Versión:Bisagra negra.
Eje cincado.

Planos

Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA1A2A3A4B1B2D1

D2D3D4HLTF1
(N)
F2
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
27884-05241515151524244830M5510M510,515718501350 6.52 €
27884-06241515151524244830M6510M610,515718501350 6.52 €
27884-06322020202032326440M6512M61320940001600 8.34 €
27884-08322020202032326440M8512M81320940001600 8.34 €
27884-0848323231,531,547,547,59560M8818M819201331001400 13.52 €
27884-1048323231,531,547,547,59560M10818M1019201331001400 13.52 €