Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de acero inoxidable
  • Bisagras de acero inoxidable
  • Bisagras de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4408.Versión:pulido o tratado con chorro.Indicación:Bisagras con pasador fijo y agujeros avellanados.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27876 Bisagras de acero inoxidable 198 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónA

A1A2A3A4B1B2D1HH1CADAccesoriosPrecioPedir
27876-052013130Pulido3912,512,519,519,539255,549 15.24 €
27876-052013131Tratado con chorro3912,512,519,519,539255,549 11.59 €
27876-062515150Pulido501515252550306,5612 16.86 €
27876-062515151Tratado con chorro501515252550306,5612 13.58 €
27876-083018180Pulido601818303060368,5815 25.76 €
27876-083018181Tratado con chorro601818303060368,5815 25.76 €