Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de acero inoxidable
  • Bisagras de acero inoxidable
  • Bisagras de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Versión:Pulido.Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27875 Bisagras de acero inoxidable 171 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

A1A2A3A4F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27875-062615151151526260,70,560 20.75 €
27875-06301818117,517,529,529,50,80,575 21.85 €
27875-06402323122,522,538,538,50,90,675 27.32 €
27875-064525251252542,542,50,90,675 28.06 €
27875-06603333132,532,556,556,50,90,260 35.74 €