Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
  • Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
DescripciónMaterial:Fundición inyectada de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
Versión:Bisagra niquelada en mate.
Eje con acabado natural.
Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
La bisagra puede estar equipada con tapa de plástico sobre pivote portador.
A petición:Bisagras para salientes guía (ranuras 5, 6, 8, 10, 12 y 14) para perfiles de aluminio.
Combinación de aletas de distintas longitudes.

Planos

Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda

Selección/filtro de artículos

Referencia

A1A2A3A4F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27870-1251515151526260,410,25 11.88 €
27870-130181817,517,529,529,50,450,28 12.04 €
27870-1352020202036360,50,25 12.22 €
27870-140232322,522,538,538,50,550,2 12.40 €
27870-1452525252543,543,50,550,2 12.58 €
27870-150282827,527,548,548,50,550,175 12.77 €
27870-160333332,532,557,557,50,5750,15 12.94 €