|
|
27865Bisagras de fundición inyectada de cinc con agujeros alargados |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc. Eje de acero inoxidable. Arandelas de termoplástico.Versión:Bisagra con recubrimiento de polvo negro. Eje con acabado natural. Arandelas negras.Indicación:Las bisagras pueden ajustarse en horizontal y, de este modo, alinearse de forma óptima.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: