Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de plástico con fricción ajustable
  • Bisagras de plástico con fricción ajustable
  • Bisagras de plástico con fricción ajustable
DescripciónMaterial:Bisagra y cubiertas de termoplástico PA reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero inoxidable.
Versión:Bisagra y cubiertas negras.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Las bisagras de fricción permiten colocar la puerta en cualquier posición de ángulo. La resistencia a la fricción se puede regular de forma continua con un tornillo de ajuste de 0-5 Nm. Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.

Planos

Bisagras de plástico con fricción ajustable

Selección/filtro de artículos

Referencia

A1A2A3A4Salientes guía
para ranura
F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27858-5618180017,7517,752727-0,40,325 10.59 €
27858-5618180617,7517,75272760,40,325 10.59 €
27858-5618180817,7517,75272780,40,325 10.59 €
27858-5623230022,7522,7536,7536,75-0,60,425 11.60 €
27858-5623230822,7522,7536,7536,7580,60,425 11.60 €
27858-5623231022,7522,7536,7536,75100,60,425 11.60 €