Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de plástico con función de retención
  • Bisagras de plástico con función de retención
DescripciónMaterial:Bisagra y cubiertas de termoplástico PA reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero inoxidable.
Versión:Bisagra y cubiertas negras.
Eje con acabado natural.
Indicación:Las bisagras están equipadas con una función de retención. Esta se encaja en cuatro posiciones y mantiene abiertas o cerradas las puertas y las tapas de forma segura. Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.

Planos

Bisagras de plástico con función de retención

Selección/filtro de artículos

Referencia

A1A2A3A4Salientes guía
para ranura
F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27857-5618180017,7517,752727-0,40,35 10.59 €
27857-5618180617,7517,75272760,40,35 10.59 €
27857-5618180817,7517,75272780,40,35 10.59 €
27857-5623230022,7522,7536,7536,75-0,60,425 11.60 €
27857-5623230822,7522,7536,7536,7580,60,425 11.60 €
27857-5623231022,7522,7536,7536,75100,60,425 11.60 €