Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar
  • Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero inoxidable.
Arandela de termoplástico.
Versión:Bisagra y arandela negras. Eje con acabado natural.Indicación:Las bisagras se pueden fijar a través de los salientes guía en una ranura (8 mm).

Planos

Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27856-1322020A la izquierda0,20,1 4.62 €
27856-2322020A la derecha0,20,1 4.62 €