Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de plástico con perforación de fijación
  • Bisagras de plástico con perforación de fijación
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Versión:Bisagra negra.
Eje cincado.
Indicación:Bisagra con perforación de fijación
para tornillo avellanado DIN 7991/UNI 5933.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27855 Bisagras de plástico con perforación de fijación 152 kB

Planos

Bisagras de plástico con perforación de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA1A2A3A4B1B2D1

D2D3HF1
(N)
F2
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
27855-0041610101010161632204,53771440490 2.71 €
27855-0062415151515242448306,551010,519601470 4.11 €
27855-0063220202020323264406,55121328501520 6.16 €
27855-00848323231,531,5484896608,58161643001810 10.51 €
27855-01048323231,531,54848966010,58161643001810 10.99 €